Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:50:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PWTR25-2RS-RR-XL
Stützrolle
Stützrollen PWTR..-2RS-XL, zweireihige Zylinderrollenlager, mit besonders dickwandigem Außenring, mit Mittelbord, vollrollig und einem Innenring, Axialführung des Außenrings über Mittelbord und Wälzkörper, beidseitig geschützte Lippendichtung, X-life-Ausführung
Ersetzt
PWTR25-2RS-RR
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite des Innenringes |
Cr w | 25.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 33.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 4.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 3.800 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 33.500 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 21.800 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 283 g | Gewicht |
Abmessungen
C | 24 mm | Breite des Außenringes |
d2 | 31 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RS | Beidseitig geschützte Lippendichtung |
Außenringprofil | IOP | Optimiertes INA-Profil |
Nachschmiermöglichkeit | IR | Über Innenring |
Beschichtung | RR | Rostgeschützt durch Spezialbeschichtung Corrotect |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch