Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:18:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PWTR20-2RS-XL
Stützrolle
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Mittelbord, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Ersetzt
PWTR 20.2RS, PWTR20-2RS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite des Innenringes |
Cr w | 24.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 31.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 3.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 3.800 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 31.000 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 20.600 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,239 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 24 mm | Breite des Außenringes |
d2 | 27 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RS | Beidseitig geschützte Lippendichtung |
Außenringprofil | IOP | Optimiertes INA-Profil |
Nachschmiermöglichkeit | IR | Über Innenring |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau