Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:21:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PWTR17-2RS-XL
Stützrolle
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Mittelbord, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Ersetzt
PWTR 17.2RS, PWTR17-2RS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 40 mm | Außendurchmesser |
B | 21 mm | Breite des Innenringes |
Cr w | 14.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 18.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 2.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 5.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 18.200 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 16.400 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,143 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 20 mm | Breite des Außenringes |
d2 | 22 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau