Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:23:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NNTR80X200X90-2ZL
Stützrolle
Stützrolle NNTR..-2ZL, ZyRoLa, vollrollig, 2-reihig mit Innenring, 3 Borde am Außenring, nicht Palettenwechsler
Ersetzt
NNTR 80X200X90.2ZL
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
B | 90 mm | Breite des Innenringes |
Cr w | 405.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 620.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 93.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 500 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 620.000 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 550.000 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 16,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d2 | 102 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
D1 | 127 mm | Anschlussmaß |
d3 | 5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
R | 10.000 mm | Mantelradius |
3 | Anzahl Schmierbohrungen |
Abmessungen
C | 88 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
Betriebsbedingungen für Lager NNTR80X200X90-2ZL
In Arbeit für NNTR80X200X90-2ZL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau