Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:32:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NNTR70X180X85-2ZL
Stützrolle
Stützrolle NNTR..-2ZL, ZyRoLa, vollrollig, 2-reihig mit Innenring, 3 Borde am Außenring, nicht Palettenwechsler
Ersetzt
NNTR 70X180X85.2ZL
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 85 mm | Breite des Innenringes |
Cr w | 350.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 520.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 80.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 600 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 520.000 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 465.000 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 12,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d2 | 92 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
D1 | 115 mm | Anschlussmaß |
d3 | 5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
R | 10.000 mm | Mantelradius |
3 | Anzahl Schmierbohrungen |
Abmessungen
C | 83 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch