Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:59:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NNTR130X310X146-2ZL
Stützrolle
Stützrolle NNTR..-2ZL, ZyRoLa, vollrollig, 2-reihig mit Innenring, 3 Borde am Außenring, nicht Palettenwechsler
Ersetzt
NNTR 130X310X146.2ZL
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 310 mm | Außendurchmesser |
B | 146 mm | Breite des Innenringes |
Cr w | 990.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 1.650.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 227.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 240 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 1.650.000 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 1.280.000 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 65,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d2 | 165 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
D1 | 204 mm | Anschlussmaß |
d3 | 8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
R | 15.000 mm | Mantelradius |
6 | Anzahl Schmierbohrungen |
Abmessungen
C | 144 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2ZL | Berührungslos abgedichtet, beidseitig |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch