Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:14:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NATV40-PP
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 32 mm | Breite des Lagers |
Cr w | 39.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 89.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 13.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 650 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 89.000 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 76.000 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,817 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 30 mm | Breite des Außenringes |
d2 | 66 mm | Außendurchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | PP | Beidseitig dreistufige Abdichtung durch Kunststoff-Axialgleitscheiben |
Außenringprofil | IOP | Optimiertes INA-Profil |
Nachschmiermöglichkeit | IR | Über Innenring |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau