Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:52:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NATR6
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, offen
Ersetzt
NATR 6
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 6 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 19 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite des Innenringes |
Cr w | 3.550 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 4.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 560 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 11.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 4.100 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 4.100 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,176 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 11 mm | Breite des Außenringes |
d2 | 15 mm | Außendurchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 0,15 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch