Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:58:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NA2203-2RSR
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Ersetzt
NA 2203 PP, NA 2203.2RS, NA2203.2RS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 40 mm | Außendurchmesser |
F | 22 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
C | 15,8 mm | Breite des Außenringes |
Cr w | 8.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 13.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 1.890 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 3.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 0,113 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
B | 16 mm | Breite des Lagers |
D1 min | 28 mm | Anschlußmaß min. |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RSR | Beidseitig Lippendichtung |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | IR | Über Innenring Schmierbohrung |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch