Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:21:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PWKRE35-2RS-XL
Rollen-Kurvenrolle
Kurvenrollen PWKRE..-2RS, mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig Lippendichtung
Ersetzt
PWKRE 35.2RS, PWKRE35-2RS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 35 mm | Außendurchmesser |
d1 | 16 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 52 mm | Breite |
Cr w | 12.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 14.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 1.790 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 6.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 14.900 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 10.600 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,178 kg | Gewicht |
Abmessungen
B1 | 22,6 mm | Breite über Anlaufscheiben max |
B2 | 29,5 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
C | 18 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 3,8 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
d2 | 27,6 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
G | M16X1,5 | Gewinde |
IG | 17 mm | Gewindelänge |
W | 8 mm | Schlüsselweite |
de | 20 mm | Durchmesser Exzenter |
Be | 12 mm | Breite Exzenter |
e | 1 mm | Exzentrizität |
Zusätzliche Informationen
NIPA2X7,5 | Einschlag-Schmiernippel | |
MA | 58 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
Betriebsbedingungen für Lager PWKRE35-2RS-XL
In Arbeit für PWKRE35-2RS-XL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch