Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:49:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PWKR40-2RS-RR-XL
Rollen-Kurvenrolle
Kurvenrollen PWKR..-2RS, mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Lippendichtung
Ersetzt
PWKR40-2RS-RR
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 40 mm | Außendurchmesser |
d1 | 18 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 58 mm | Breite |
Cr w | 14.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 18.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 2.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 5.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 18.200 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 16.400 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,236 kg | Gewicht |
Abmessungen
B1 | 21,6 mm | Breite über Anlaufscheiben max |
B2 | 36,5 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
B3 | 8 mm | Abstand Schmierbohrung |
C | 20 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 0,8 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
d2 | 22 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
d3 | 3 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
G | M18X1,5 | Gewinde |
IG | 19 mm | Gewindelänge |
W | 8 mm | Schlüsselweite |
Zusätzliche Informationen
NIPA2X7,5 | Einschlag-Schmiernippel | |
MA | 87 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RS | Beidseitig geschützte Lippendichtung |
Außenringprofil | IOP | Optimiertes INA-Profil |
Schmiernippel | 2x | Einschlag-Schmiernippel lose beigelegt 2x |
Nachschmiermöglichkeit | KSP | Über Kopf, Schaft und Pass Sitz |
Montagehilfe Kopf | I6 | Innensechskant |
Montagehilfe Bolzen | I6 | Innensechskant |
Beschichtung | RR | Rostgeschützt durch Spezialbeschichtung Corrotect |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch