Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:17:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NUKRE72
Kurvenrolle
Kurvenrollen NUKRE..-A, zweireihige Zylinderrollenlager mit besonders dickwandigem Außenring, vollrollig und mit einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und Montagehilfe, Axialführung des Außenrings über Wälzkörper, beidseitige Labyrinthdichtung, mit Exzenter
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 72 mm | Außendurchmesser |
d1 | 24 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 80 mm | Breite |
Cr w | 45.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 65.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 8.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 2.600 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 62.000 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 31.500 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 1,007 kg | Gewicht |
Abmessungen
B1 | 30,6 mm | Maximale Breite über Anlaufscheiben |
B2 | 49,5 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
C | 28 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 1,3 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
d2 | 44 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
G | M24X1,5 | Gewinde |
IG | 25 mm | Gewindelänge |
W | 14 mm | Schlüsselweite |
de | 28 mm | Durchmesser Exzenter |
Be | 22 mm | Breite Exzenter |
e | 1 mm | Exzentrizität |
Zusätzliche Informationen
NIPA3X9,5 | Einschlag-Schmiernippel | |
MA | 220 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2LB | Beidseitig Labyrinthdichtung |
Außenringprofil | IOP | Optimiertes INA-Profil |
Schmiernippel | 2x | Einschlag-Schmiernippel lose beigelegt 2x |
Nachschmiermöglichkeit | KS | Über Kopf und Schaft |
Montagehilfe Kopf | I6 | Innensechskant |
Montagehilfe Bolzen | I6 | Innensechskant |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch