Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:35:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NUKR35
Rollen-Kurvenrolle
Kurvenrollen NUKR, mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Labyrinthdichtung
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 35 mm | Außendurchmesser |
d1 | 16 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 52 mm | Breite |
Cr w | 15.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 18.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 2.480 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 6.500 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 16.800 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 8.500 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,16 kg | Gewicht |
Abmessungen
B1 | 19,6 mm | Breite über Anlaufscheiben max |
B2 | 32,5 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
B3 | 7,8 mm | Abstand Schmierbohrung |
C | 18 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 0,8 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
d2 | 20 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
d3 | 3 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
G | M16X1,5 | Gewinde |
IG | 17 mm | Gewindelänge |
W | 8 mm | Schlüsselweite |
Zusätzliche Informationen
NIPA2X7,5 | Einschlag-Schmiernippel | |
MA | 58 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2LB | Beidseitig Labyrinthdichtung |
Außenringprofil | IOP | Optimiertes INA-Profil |
Schmiernippel | 2x | Einschlag-Schmiernippel lose beigelegt 2x |
Nachschmiermöglichkeit | KSP | Über Kopf, Schaft und Pass Sitz |
Montagehilfe Kopf | I6 | Innensechskant |
Montagehilfe Bolzen | I6 | Innensechskant |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau