Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:30:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KRV72-PP
Nadel-Kurvenrolle
Kurvenrollen KRV..-PP, mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 72 mm | Außendurchmesser |
d1 | 24 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 80 mm | Breite |
Cr w | 36.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 86.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 12.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 1.100 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 0,999 kg | Gewicht |
Abmessungen
B1 | 30,6 mm | Breite über Anlaufscheiben max |
B2 | 49,5 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
B3 | 11 mm | Abstand Schmierbohrung |
C | 29 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 0,8 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
d2 | 44 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
d3 | 4 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
G | M24X1,5 | Gewinde |
IG | 25 mm | Gewindelänge |
W | 14 mm | Schlüsselweite |
Zusätzliche Informationen
NIPA3X9,5 | Einschlag-Schmiernippel | |
MA | 220 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | PP | Beidseitig dreistufige Abdichtung durch Kunststoff-Axialgleitscheiben |
Außenringprofil | IOP | Optimiertes INA-Profil |
Schmiernippel | 2x | Einschlag-Schmiernippel lose beigelegt 2x |
Nachschmiermöglichkeit | KSP | Über Kopf, Schaft und Pass Sitz |
Montagehilfe Kopf | I6 | Innensechskant |
Montagehilfe Bolzen | I6 | Innensechskant |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch