Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:51:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KRE22-PP
Nadel-Kurvenrolle
Kurvenrollen KRE..-PP, mit Axialführung, mit Exzenter, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 22 mm | Außendurchmesser |
d1 | 10 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 36 mm | Breite |
Cr w | 4.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 5.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 740 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 8.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 44,919 g | Gewicht |
Abmessungen
B1 | 13,2 mm | Breite über Anlaufscheiben max |
B2 | 23 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
C | 12 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 0,6 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
d2 | 17,5 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
G | M10X1 | Gewinde |
IG | 12 mm | Gewindelänge |
W | 5 mm | Nennmaß Innensechskant |
de | 13 mm | Durchmesser Exzenter |
Be | 10 mm | Breite Exzenter |
e | 0,5 mm | Exzentrizität |
Zusätzliche Informationen
NIPA1X4,5 | Einschlag-Schmiernippel | |
MA | 15 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | PP | Beidseitig dreistufige Abdichtung durch Kunststoff-Axialgleitscheiben |
Außenringprofil | IOP | Optimiertes INA-Profil |
Schmiernippel | 2x | Einschlag-Schmiernippel lose beigelegt 2x |
Montagehilfe Kopf | I6 | Innensechskant |
Montagehilfe Bolzen | I6 | Innensechskant |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch