Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:34:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KR35-PP
Nadel-Kurvenrolle
Kurvenrollen KR..-PP, mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, optimiertes INA-Profil
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 35 mm | Außendurchmesser |
d1 | 16 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 52 mm | Breite des Rollenzapfens |
Cr w | 9.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 14.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 1.860 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 3.600 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 155 g | Gewicht |
Abmessungen
B1 | 19,6 mm | Maximale Breite über Anlaufscheiben |
B2 | 32,5 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
B3 | 8 mm | Abstand Schmierbohrung |
C | 18 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 0,8 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
d2 | 27,6 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
d3 | 3 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
G | M16X1,5 | Gewinde |
IG | 17 mm | Gewindelänge |
W | 8 mm | Schlüsselweite |
Zusätzliche Informationen
NIPA2X7,5 | Einschlag-Schmiernippel | |
MA | 58 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | PP | Beidseitig dreistufige Abdichtung durch Kunststoff-Axialgleitscheiben |
Außenringprofil | IOP | Optimiertes INA-Profil |
Schmiernippel | 2x | Einschlag-Schmiernippel lose beigelegt 2x |
Nachschmiermöglichkeit | KSP | Über Kopf, Schaft und Pass Sitz |
Montagehilfe Kopf | I6 | Innensechskant |
Montagehilfe Bolzen | I6 | Innensechskant |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch