Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:06:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KR22
Nadel-Kurvenrolle
Nadel-Kurvenrolle KR..-B, mit Käfig, mit Axialführung, ohne Exzenter
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 22 mm | Außendurchmesser |
d1 | 10 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 36 mm | Breite des Rollenzapfens |
Cr w | 4.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 5.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 740 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 8.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 42,95 g | Gewicht |
Abmessungen
B1 | 13,2 mm | Maximale Breite über Anlaufscheiben |
B2 | 23 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
C | 12 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 0,6 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
d2 | 17,5 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
G | M10X1 | Gewinde |
IG | 12 mm | Gewindelänge |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
R | 500 mm | Mantelradius |
Zusätzliche Informationen
NIPA1X4,5 | Einschlag-Schmiernippel | |
MA | 15 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | SPSP | Beidseitig Spaltdichtung |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Schmiernippel | 2x | Einschlag-Schmiernippel lose beigelegt 2x |
Nachschmiermöglichkeit | KSP | Über Kopf, Schaft und Pass Sitz |
Montagehilfe Kopf | I6 | Innensechskant |
Montagehilfe Bolzen | I6 | Innensechskant |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden