Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:11:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KR22-NMT
Kurvenrolle
Kurvenrollen KR..-B, einreihige Nadellager mit besonders dickwandigem Außenring, Nadelkranz und mit einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und Montagehilfe, Axialführung des Außenrings über Anlaufbund und Anlaufscheibe, beidseitige Spaltdichtung, ohne Exzenter
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 22 mm | Außendurchmesser |
d1 | 10 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 36 mm | Breite des Rollenzapfens |
Cr w | 4.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 5.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 740 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 8.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 53,434 g | Gewicht |
Abmessungen
B1 | 13,2 mm | Maximale Breite über Anlaufscheiben |
B2 | 23 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
C | 12 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 0,6 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
d2 | 17,5 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
G | M10X1 | Gewinde |
IG | 12 mm | Gewindelänge |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
R | 500 mm | Mantelradius |
Zusätzliche Informationen
NIPA1X4,5 | Einschlag-Schmiernippel | |
MA | 15 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | SPSP | Beidseitig Spaltdichtung |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Schmiernippel | 2x | Einschlag-Schmiernippel lose beigelegt 2x |
Nachschmiermöglichkeit | KSP | Über Kopf, Schaft und Pass Sitz |
Montagehilfe Kopf | I6 | Innensechskant |
Montagehilfe Bolzen | I6 | Innensechskant |
Sonderform | NMT | Lose beigelegte Mutter und Einschlag-Schmiernippel |

