Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:58:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7207-B-XL-MP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Ersetzt
7207-B-MP, 7207B.MP
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 17 mm | Breite |
Cr | 30.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.320 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 17.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 9.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 314 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 42 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 65 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 67,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 57,64 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 50,17 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 30,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Designvariante | B | B |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | MP | Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt |
Toleranzklasse | P6 | Klasse 6 (P6), besser als PN |
Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2015-03-13 | Broschüre | OES | Deutsch
Einreihige Schrägkugellager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch