Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:23:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


71892-MP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 718..-MP, einreihig, Massivkäfig Messing
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
71892MP


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 460 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 580 mm | Außendurchmesser |
B | 56 mm | Breite |
Cr | 380.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 740.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 19.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.550 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 870 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 32,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 472 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 568 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 574 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 536,85 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 505,95 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 178,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern