Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:56:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


718/1500-MPB
Schrägkugellager
Schrägkugellager 718..-MPB, einreihig, Massivkäfig Messing
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 1.500 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 1.820 mm | Außendurchmesser |
B | 140 mm | Breite |
Cr | 1.640.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.300.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 92.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 450 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 198 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 736 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 1.528 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 1.792 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 1.805,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 6 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 7,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 1.704,15 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 1.620,75 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 549,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | MPB | Massivkäfig aus Messing, Führung am Innenring |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | S1 | Ringe maßstabililisiert bis 200° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch