Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:25:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7028-XL-MP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 70..-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Wird oft zusammen gekauft


Main Dimensions & Performance Data
d | 140 mm | Bore diameter |
D | 210 mm | Outside diameter |
B | 33 mm | Width |
Cr | 130.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 144.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 7.500 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 5.200 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3.250 1/min | Reference speed |
≈m | 4,3 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 148,8 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da max | 201,2 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Db max | 205,4 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2 mm | Maximum fillet radius of shaft |
ra1 max | 1 mm | Maximum fillet radius of housing |
Dimensions
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 184,62 mm | Shoulder diameter on outer ring wide side face |
d1 | 166,82 mm | Shoulder diameter on inner ring wide side face |
a | 67 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Sealing | Without | Not sealed |
Cage | MP | Solid brass cage, ball guided |
Tolerance class | PN | Normal (PN) |
Dimensional / heat stabilization | S0 | Rings dimensional stabilized up to 150° |
Lubricant | Without | Bearing not greased |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2015-03-13 | Broschüre | OES | Deutsch
Einreihige Schrägkugellager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch