Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:56:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3311-BD-XL-2Z
Schrägkugellager
Schrägkugellager 33..-BD-XL-2Z, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
3311-BD-2Z
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 49,2 mm | Breite |
Cr | 116.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 88.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.350 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,34 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 66 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 109 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 103,3 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 106,78 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 78,77 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 76,35 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 71,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Designvariante | B | Lager ohne Füllloch |
Geänderte Innenkonstruktion | D | D |
Dichtung | 2Z | Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig |
Käfig | JH | Stahlblech |
Toleranzklasse | P6 | Klasse 6 (P6), besser als PN |
Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
Fett | GA13 | Kugel- und Spannlagerfett |
Axialluft | CN | Gruppe N (CN) |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern
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
2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch