Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:13:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3007-2Z
Schrägkugellager
Schrägkugellager 30..-B-2RZ-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3007 2Z
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 24.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,217 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 39,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 57,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 53,3 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 55,3 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 43,7 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 40,46 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 30,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Designvariante | B | Lager ohne Füllloch |
Dichtung | 2RZ | Berührungsfreie Dichtung beidseitig |
Käfig | TVH | Massivkäfig aus glasfaservertärktem Polyamid PA66 |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | GA13 | Kugel- und Spannlagerfett |
Axialluft | CN | Gruppe N (CN) |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern