Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:11:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3003
Schrägkugellager
Schrägkugellager 30..-B-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 35 mm | Außendurchmesser |
B | 14 mm | Breite |
Cr | 9.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 315 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 22.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 15.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,054 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 19 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 33 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 29,17 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 29,75 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 23,1 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 21,08 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 17,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Designvariante | B | Lager ohne Füllloch |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | TVH | Massivkäfig aus glasfaservertärktem Polyamid PA66 |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Axialluft | CN | Gruppe N (CN) |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern