Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:28:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKXR20-XL
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung
Ersetzt
NKXR20
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 30 mm | Außendurchmesser |
C | 30 mm | Höhe |
Cr | 18.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 25.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 53.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 4.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 7.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 10.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 79,39 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 30,7 mm | Anschlussmaß Wellenschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 max | 35,1 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
C1 | 10 mm | Breite Axiallagerteil |
C2 | 10,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
dw | 20 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR17X20X20-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Without | ohne |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau