Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:45:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKXR17-Z-XL
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR..-Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung
Ersetzt
NKXR17-Z
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 26 mm | Außendurchmesser |
C | 25 mm | Höhe |
Cr | 13.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 16.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 33.500 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 2.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 4.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 12.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 53,68 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 25,7 mm | Anschlussmaß Wellenschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D2 max | 31,2 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
C1 | 9 mm | Breite Axiallagerteil |
C2 | 8 mm | Abstand Schmierbohrung |
dw | 17 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR14X17X17-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Z | Lager mit Endkappe |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau