Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:12:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NX20-XL
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NX, Axialteil einseitig wirkend, für Ölschmierung
Ersetzt
NX20
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 30 mm | Außendurchmesser |
C | 28 mm | Höhe |
Cr | 14.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 17.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 7.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 14.700 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 3.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 670 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 6.500 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 66,75 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 25 mm | Anschlussmaß Wellenschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
D1 | 33,6 mm | Anschlussdurchmesser Sprengring |
C2 | 12,2 mm | Anschlußbreite mit Sprengring |
Abmessungen
C1 | 8 mm | Abstand Schmierbohrung |
C2 | 8 mm | Abstand Schmierbohrung |
dw | 20 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR17X20X16-XL | Verwendbare Innenringe IR | |
WR30, SW30 | Sprengring |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau