Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:32:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NX12-Z-XL
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, für Fettschmierung
Ersetzt
NX12-Z
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 21 mm | Außendurchmesser |
C | 18 mm | Höhe |
Cr | 5.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 4.850 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 8.200 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 840 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 375 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 9.500 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 23,69 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 16,6 mm | Anschlussmaß Wellenschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
D1 | 23,7 mm | Anschlussdurchmesser Sprengring |
C2 | 10 mm | Anschlußbreite mit Sprengring |
Abmessungen
C1 | 4,7 mm | Abstand Schmierbohrung |
C2 | 4,7 mm | Abstand Schmierbohrung |
dw | 12 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR8X12X10-IS1-XL | Verwendbare Innenringe IR | |
WR21, SW21 | Sprengring |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Z | Lager mit Endkappe |
Käfig | Norm |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau