Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:31:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKX70-XL
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NKX, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung
Ersetzt
NKX70
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 85 mm | Außendurchmesser |
C | 40 mm | Höhe |
Cr | 50.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 92.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 43.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 127.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 16.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 6.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.400 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 554,34 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 90,5 mm | Anschlussmaß Wellenschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 max | 95,2 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
D2 max | 95,2 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
C1 | 18 mm | Breite Axiallagerteil |
C1 | 11 mm | Abstand Schmierbohrung |
C2 | 11 mm | Abstand Schmierbohrung |
dw | 70 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR60X70X25-XL | Verwendbare Innenringe IR |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau