Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:03:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKX20-Z-XL
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NKX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung
Ersetzt
NKX20-Z
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 30 mm | Außendurchmesser |
C | 30 mm | Höhe |
Cr | 18.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 14.200 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 24.700 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 4.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 1.220 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 7.500 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 85,14 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 30,7 mm | Anschlussmaß Wellenschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 max | 36,2 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
D2 max | 36,2 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
C1 | 10 mm | Breite Axiallagerteil |
C1 | 10,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
C2 | 10,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
dw | 20 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR17X20X20-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Z | Lager mit Endkappe |
Käfig | Norm |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau