Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:01:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZKLDF395
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager ZKLDF, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Deckscheibe
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 395 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,023 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 525 mm | Flanschdurchmesser |
0 mm | Flanschdurchmesser oberes Abmaß | |
-0,028 mm | Flanschdurchmesser unteres Abmaß | |
H | 65 mm | Höhe |
nG | 1.600 1/min | Grenzdrehzahl |
Ca | 241.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.580.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 34.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
≈m | 32,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 415 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen im Innenring |
J1 | 505 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen im Außenring |
d1 | 9,3 mm | Durchmesser Befestigungsbohrungen Innenring |
d2 | 15 mm | Senkdurchmesser Befestigungsbohrung |
a | 8,2 mm | Senk-Tiefe Befestigungsbohrung |
46 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring | |
d3 | 9,3 mm | Befestigungslöcher Durchmesser Außenring |
45 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring | |
n | 48 | Teilung Anzahl Bohrungen |
t | 7,5 ° | Teilungswinkel |
G | M12 | Abdrück-Gewinde |
3 | Anzahl der Gewindebohrungen | |
MA | 34 Nm | Schraubenanziehdrehmoment |
2 | Anzahl Halteschrauben |
Abmessungen
H1 | 42,5 mm | Höhe Auflagefläche des Außenringes |
0,2 mm | Höhe Auflagefläche Außenring H1 oberes Abmaß | |
-0,2 mm | Höhe Auflagefläche H1 unteres Abmaß | |
D1 | 486 mm | Außendurchmesser D1 |
D2 | 450 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D3 | 488 mm | Außendurchmesser D3 |
t1 | 6 µm | Plan- und Rundlauf, normal; Gemessen am eingebauten Lager, bei idealer Anschlusskonstruktion. |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 4.500 N/µm | Axiale Steifigkeit der Lagerposition |
crL | 900 N/µm | Radiale Steifigkeit der Lagerposition |
ckL | 100.000 Nm/mrad | Kippsteifigkeit der Lagerstelle |
caL | 6.300 N/µm | Steifigkeit des Wälzkörpersatzes, axial |
crL | 900 N/µm | Steifigkeit des Wälzkörpersatzes, radial |
ckL | 148.000 Nm/mrad | Kippsteifigkeit des Wälzkörpersatzes |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting machine tool bearing | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Werkzeugmaschinenlagerungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2025-06-20 | Technische Produktinformation | TPI 120 | Deutsch
Genauigkeitslager für kombinierte Lasten

2021-08-9 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 100 | Deutsch
Genauigkeitslager für kombinierte Lasten

2017-09-12 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 83 | Deutsch
Rundtischlager YRT, RTC, ZKLDF, ZKXDF

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch