Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:22:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZKLDF150
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager ZKLDF, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Deckscheibe
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,013 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 240 mm | Flanschdurchmesser |
0 mm | Flanschdurchmesser oberes Abmaß | |
-0,015 mm | Flanschdurchmesser unteres Abmaß | |
H | 40 mm | Höhe |
nG | 3.600 1/min | Grenzdrehzahl |
Ca | 81.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 380.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 12.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
≈m | 5,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 165 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen im Innenring |
J1 | 225 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen im Außenring |
d1 | 7 mm | Durchmesser Befestigungsbohrungen Innenring |
d2 | 11 mm | Senkdurchmesser Befestigungsbohrung |
a | 6,2 mm | Senk-Tiefe Befestigungsbohrung |
34 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring | |
d3 | 7 mm | Befestigungslöcher Durchmesser Außenring |
33 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring | |
n | 36 | Teilung Anzahl Bohrungen |
t | 10 ° | Teilungswinkel |
G | M8 | Abdrück-Gewinde |
3 | Anzahl der Gewindebohrungen | |
MA | 14 Nm | Schraubenanziehdrehmoment |
2 | Anzahl Halteschrauben |
Abmessungen
H1 | 26 mm | Höhe Auflagefläche des Außenringes |
0,175 mm | Höhe Auflagefläche Außenring H1 oberes Abmaß | |
-0,175 mm | Höhe Auflagefläche H1 unteres Abmaß | |
D1 | 214 mm | Außendurchmesser D1 |
D2 | 188 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D3 | 211 mm | Außendurchmesser D3 |
t1 | 3 µm | Plan- und Rundlauf, normal; Gemessen am eingebauten Lager, bei idealer Anschlusskonstruktion. |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 1.700 N/µm | Axiale Steifigkeit der Lagerposition |
crL | 400 N/µm | Radiale Steifigkeit der Lagerposition |
ckL | 7.800 Nm/mrad | Kippsteifigkeit der Lagerstelle |
caL | 2.900 N/µm | Steifigkeit des Wälzkörpersatzes, axial |
crL | 400 N/µm | Steifigkeit des Wälzkörpersatzes, radial |
ckL | 12.000 Nm/mrad | Kippsteifigkeit des Wälzkörpersatzes |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting machine tool bearing | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Werkzeugmaschinenlagerungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2025-06-20 | Technische Produktinformation | TPI 120 | Deutsch
Genauigkeitslager für kombinierte Lasten

2021-08-9 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 100 | Deutsch
Genauigkeitslager für kombinierte Lasten

2017-09-12 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 83 | Deutsch
Rundtischlager YRT, RTC, ZKLDF, ZKXDF

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch