Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:55:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKXR25-XL
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung
Ersetzt
NKXR25
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 37 mm | Außendurchmesser |
C | 30 mm | Höhe |
Cr | 21.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 30.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 33.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 76.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 5.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 7.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 8.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 119,17 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 37,7 mm | Anschlussmaß Wellenschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 max | 42,1 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
C1 | 11 mm | Breite Axiallagerteil |
C2 | 9,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
dw | 25 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR20X25X20-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Without | ohne |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau