Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:11:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKXR17-XL
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung
Ersetzt
NKXR17
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 26 mm | Außendurchmesser |
C | 25 mm | Höhe |
Cr | 13.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 16.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 33.500 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 2.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 4.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 12.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 49,93 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 25,7 mm | Anschlussmaß Wellenschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 max | 30,1 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
C1 | 9 mm | Breite Axiallagerteil |
C2 | 8 mm | Abstand Schmierbohrung |
dw | 17 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR14X17X17-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Without | ohne |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch