Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:48:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NX30-Z-XL
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, für Fettschmierung
Ersetzt
NX30-Z
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
C | 30 mm | Höhe |
Cr | 25.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 11.700 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 28.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 6.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 1.270 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 4.300 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 121,25 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 36,5 mm | Anschlussmaß Wellenschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
D1 | 45,1 mm | Anschlussdurchmesser Sprengring |
C2 | 14,2 mm | Anschlußbreite mit Sprengring |
Abmessungen
C1 | 10 mm | Abstand Schmierbohrung |
C2 | 10 mm | Abstand Schmierbohrung |
dw | 30 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR25X30X20-XL | Verwendbare Innenringe IR | |
WR42, SW42 | Sprengring |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Z | Lager mit Endkappe |
Käfig | Norm |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau