Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:51:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NNU4980-S-K-M-SP
Zylinderrollenlager
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NNU49..-S-K-M-SP, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 400 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 540 mm | Außendurchmesser |
B | 140 mm | Breite |
Cr | 1.490.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.800.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 390.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 1.330 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 1.570 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 89,11 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 442,6 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Toleranz | |
Da | 502 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
H12 | Durchmesser der Gehäuseschulter Toleranz | |
ra1 max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
F | 446 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ns | 17,7 mm | Schmiernutbreite |
ds | 9,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
s | 7,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau