Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:00:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NNU4921-S-K-M-SP
Zylinderrollenlager
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NNU49..-S-K-M-SP, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig
Ersetzt
NNU4921SK.M.SP
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 105 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 145 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cr | 130.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 260.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 34.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 5.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 6.500 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 1,95 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 117 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Toleranz | |
Da | 134 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
H12 | Durchmesser der Gehäuseschulter Toleranz | |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
F | 118 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ns | 6,5 mm | Schmiernutbreite |
ds | 3,2 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
s | 2 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau