Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:16:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N1026-K-M1-SP
Zylinderrollenlager
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager N10..-K-M1-SP, Loslager, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
B | 33 mm | Breite |
Cr | 179.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 250.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 32.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 4.800 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 5.600 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 3,582 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 148 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Toleranz | |
Da | 184,1 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
H12 | Durchmesser der Gehäuseschulter Toleranz | |
Etk 1 nom | 177,8 mm | Einspritzteilkreis min |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s1 | 4,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
s2 | 4,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 182 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollergeführt |
Toleranzklasse | SP | Toleranzklasse SP |
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Radialluft | C1 (Gruppe 1) | Lagerluft kleiner als C2 |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch