Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:53:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VCM7017-CDLR-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager VCM70..-CDLR, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, mit Keramikkugeln, Ringe aus Vacrodur, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite |
Cr | 85.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 33.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.640 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 20.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 30.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,85 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 93 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 122 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
BN | 3,3 mm | Abstand Ringnuten |
BN1 | 3,3 mm | Abstand Ringnuten |
SN | 12,35 mm | Abstand Schmierbohrung |
SB | 2,2 mm | Schmiernutbreite |
a | 27,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 165 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 437 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 918 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 483 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.309 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 2.841 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 88 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 127 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 171 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2021-03-8 | Sonderdruck | SSD 41 | Deutsch
Vacrodur

2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch