Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:35:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



M71921-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager M719..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 105 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 145 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 39.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 27.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.550 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 13.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 0,82 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 112 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 138 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 29,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 281 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 745 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.569 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 827 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 2.265 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 4.962 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 94 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 137 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 188 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Ihre aktuelle Produktvariante
Druckwinkel | C(17°) | Druckwinkel 17° |
Dichtung | 2RSD | Beidseitig berührungslos und "lebenslang" gefettet |
Äußere Form | Norm | |
Käfig | Hartgewebekäfig | |
Toleranzklasse | P4S | Toleranzklasse P4S, FAG-Standard besser als P4 nach DIN 620 |
Anordnung Lagersatz | U | Einzellager |
Vorspannung | L | Vorspannung leicht |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager M71921-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
In Arbeit für M71921-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch