Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:59:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



M7017-E-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager M70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite |
Cr | 33.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.420 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 14.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 22.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG | 22.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,92 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 93 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 122 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 101,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 104,5 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 97,4 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 104,5 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 36,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 376 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 988 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 2.066 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 1.086 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 2.909 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 6.220 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 178 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 254 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 337 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch
X-life High-Speed Spindellager M
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden