Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:42:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HSS7010-E-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HSS70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 12.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 820 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 22.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG | 22.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,279 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 56 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 74 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 23,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 72 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 216 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 431 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 208 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 635 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 1.297 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 91 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 135 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 176 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Betriebsbedingungen für Lager HSS7010-E-T-P4S-UL
In Arbeit für HSS7010-E-T-P4S-UL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch