Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:47:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HS71921-E-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 105 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 145 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 27.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.220 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 11.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 17.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG | 17.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,89 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 112 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 138 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 120,2 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 121,9 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 117,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 121,9 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 39,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 161 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 483 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 966 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 463 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.414 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 2.880 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 170 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 252 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 327 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager