Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:34:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HS71907-E-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 55 mm | Außendurchmesser |
B | 10 mm | Breite |
Cr | 6.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 380 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 32.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 50.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG | 50.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 76,08 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 40 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 51,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,15 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 42,6 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 43,4 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 41,2 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 43,4 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 15,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 38 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 113 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 226 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 109 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 333 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 680 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 61 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 91 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 119 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager