Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:13:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HS71901-E-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 24 mm | Außendurchmesser |
B | 6 mm | Breite |
Cr | 1.760 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 690 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 73 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 85.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 130.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG | 130.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,011 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 15 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 21,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 16,6 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 17 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 15,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 17 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 7,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 11 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 33 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 67 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 32 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 99 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 203 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 23 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 35 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 46 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Ihre aktuelle Produktvariante
Druckwinkel | E | Druckwinkel 25° |
Dichtung | Ohne | Ohne |
Äußere Form | Norm | |
Käfig | Hartgewebekäfig | |
Toleranzklasse | P4S | Toleranzklasse P4S, FAG-Standard besser als P4 nach DIN 620 |
Anordnung Lagersatz | U | Einzellager |
Vorspannung | L | Vorspannung leicht |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch