Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:37:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCS71903-E-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 30 mm | Außendurchmesser |
B | 7 mm | Breite |
Cr | 2.480 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.030 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 83 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 80.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 21 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 20 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 27,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,1 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 11 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 33 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 66 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 31 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 96 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 195 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 30 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 44 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 57 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch