Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:15:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCM7022-EDLR-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM70..-EDLR, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 51.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 37.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.550 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 14.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 20.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 1,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 121 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 159 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
BN | 5,2 mm | Abstand Ringnuten |
BN1 | 5,2 mm | Abstand Ringnuten |
SN | 16,2 mm | Abstand Schmierbohrung |
SB | 2,2 mm | Schmiernutbreite |
a | 46,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 441 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 1.156 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 2.408 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 1.266 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 3.365 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 7.129 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 238 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 335 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 441 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Druckwinkel | E | Druckwinkel 25° |
Dichtung | Ohne | Ohne |
Äußere Form | DLR | Direkte Schmierung, Ringnuten mit O-Ringen |
Käfig | Hartgewebekäfig | |
Toleranzklasse | P4S | Toleranzklasse P4S, FAG-Standard besser als P4 nach DIN 620 |
Anordnung Lagersatz | U | Einzellager |
Vorspannung | L | Vorspannung leicht |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch