Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:54:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCM7021-CDLR-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM70..-CDLR, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 105 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 160 mm | Außendurchmesser |
B | 26 mm | Breite |
Cr | 53.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 38.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 15.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 22.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 1,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 116 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 150 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
BN | 4,2 mm | Abstand Ringnuten |
BN1 | 4,2 mm | Abstand Ringnuten |
SN | 15,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
SB | 2,2 mm | Schmiernutbreite |
a | 33,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 294 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 778 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.638 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 861 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 2.347 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 5.116 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 113 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 165 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 225 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch