Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:45:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCM7014-EDLR-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM70..-EDLR, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 26.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.210 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 22.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 32.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,56 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 77 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 102 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
BN | 3 mm | Abstand Ringnuten |
BN1 | 3 mm | Abstand Ringnuten |
SN | 11,6 mm | Abstand Schmierbohrung |
SB | 1,4 mm | Schmiernutbreite |
a | 31 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 176 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 460 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 956 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 503 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.331 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 2.804 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 138 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 193 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 252 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Druckwinkel | E | Druckwinkel 25° |
Dichtung | Ohne | Ohne |
Äußere Form | DLR | Direkte Schmierung, Ringnuten mit O-Ringen |
Käfig | Hartgewebekäfig | |
Toleranzklasse | P4S | Toleranzklasse P4S, FAG-Standard besser als P4 nach DIN 620 |
Anordnung Lagersatz | U | Einzellager |
Vorspannung | L | Vorspannung leicht |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch